text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 12 mm Tube OD x 3/4 in. Male ISO Parallel Thread

Код изделия: SS-12M0-1-12RP

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 12 mm
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 3/4 in.
Тип соединения 2 Male ISO Parallel Thread
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 12 mm Tube OD x 3/4 in. Male ISO Parallel Thread

Код изделия: SS-12M0-1-12RP
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Трубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем.

Технические характеристики

SS-12M0-1-12RP — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 12 mm Tube OD x 3/4 in. Male ISO Parallel Thread

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 12 mm
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 3/4 in.
Тип соединения 2 Male ISO Parallel Thread
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Просмотр изделия
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Просмотр изделия
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-12RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-12M0-1-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-12W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-12M0-1-16 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-16RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-12M0-1-2 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-2RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-4RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-12M0-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-4W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-12M0-1-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-6RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-12M0-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-6ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-6W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-12M0-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-8BT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RSBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-12M0-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-8ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-8W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-12M0-1-8WBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M18 x 1.5 Male Metric Thread Просмотр изделия
SS-1410-1-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-14M0-1-4 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-14M0-1-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-14M0-1-8RS 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-15M0-1-6RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-15M0-1-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-15M0-1-8RP 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-15M0-1-8RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-15M0-1-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-15M0-1-8W 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-1610-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-12RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-1610-1-12RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1610-1-12ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1610-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-16BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-16RP 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-1610-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-1610-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-1610-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1610-1-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-1610-1-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-20ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-1610-1-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1610-1-8RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-1610-1-OR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-16M0-1-12 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16M0-1-12RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-16M0-1-12RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-16M0-1-4RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-16M0-1-6 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16M0-1-6RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-16M0-1-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-16M0-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16M0-1-8RP 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-16M0-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-16M0-1-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-16M0-1-8W 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-18M0-1-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-18M0-1-12RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-18M0-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-18M0-1-12RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-18M0-1-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-18M0-1-8RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-18M0-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-18M0-1-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-18M0-1-8W 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-2000-1-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2000-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2000-1-20BT 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2000-1-20RS 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-2000-1-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-2000-1-20W 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-2000-6-20AN 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male 37° Flare Просмотр изделия
SS-200-1-0157 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread Просмотр изделия
SS-200-1-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT Просмотр изделия
SS-200-1-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-200-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-200-1-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-200-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-200-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-200-1-2STBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-200-1-2W 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-200-1-2WBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-200-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-4RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-200-1-4RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-200-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-200-1-4RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-200-1-4ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-200-1-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-6RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-200-1-6ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-200-1-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-200-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-200-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-20M0-1-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-20M0-1-12RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-20M0-1-12RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-20M0-1-12RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-20M0-1-16 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-20M0-1-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-20M0-1-8RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-20M0-1-8RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-20M0-1-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-22M0-1-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-22M0-1-12RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-22M0-1-12RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-22M0-1-16 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-22M0-1-16RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-22M0-1-16RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-2400-1-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2400-1-20 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2400-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2400-1-24RS 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-2400-1-24RT 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-2400-1-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-2400-1-24W 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-25M0-1-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-25M0-1-12RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-25M0-1-12RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-25M0-1-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-25M0-1-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-25M0-1-16RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-25M0-1-16RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-25M0-1-16W Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-25M0-1-8 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-28M0-1-16 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-28M0-1-16RS Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-28M0-1-16RT Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-1-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-1-2BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-1-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-1-4BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-1-OR Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-3200-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-2BT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RP Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RS Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RSBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-2RTBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-2W Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-3M0-1-2WBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-3M0-1-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-4BT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-4RS Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-3M0-1-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-1-4RTBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-0256 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-10ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-12BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-2-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Просмотр изделия
SS-400-1-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-400-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-2SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-2ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-400-1-3ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Просмотр изделия
SS-400-1-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-400-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4RTBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4STBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4STDE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-400-1-4WBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-400-1-5ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-400-1-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-6STDE Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-8RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-400-1-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-8ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-8W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-400-1L-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-1-ORBT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-402-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-4M0-1-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-1-2BT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-1-2RP Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-1-2RS Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-4M0-1-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-1-2W Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-4M0-1-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-1-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-1-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-1-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-1-4BT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-1-4RT Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-1-5ST Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-1-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-1-OR Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2-20 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Просмотр изделия
SS-600-1-10ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-12BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-12RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-12ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-12W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-600-1-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-16BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-2RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-600-1-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-4-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Просмотр изделия
SS-600-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-600-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-600-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-6BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-6MP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll 59-Grad-Kegel Просмотр изделия
SS-600-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-600-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-6RTBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-6STDE Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-600-1-6WBT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-600-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-600-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Просмотр изделия
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-2BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-2RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-2W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-6M0-1-2WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-6M0-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-4BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RSBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-4RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-4W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-6M0-1-4WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-6M0-1-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-6RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-6M0-1-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-6ST Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-8BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-8RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-8RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-6M0-1-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-M10X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-1-M12X1.0RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M12 x 1,0 Metrisches Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-10ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-12RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-810-1-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-12ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-12W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-810-1-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-16BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-16ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-16W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-810-1-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-810-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-4ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-6BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-6RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Просмотр изделия
SS-810-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-6W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-810-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-8-49485 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-8-50553 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-8-52166 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-8-52167 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-1-8BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male O-Seal NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-810-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-810-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-810-1-8RTBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-810-1-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-810-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-810-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-810-1-8WBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-810-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-812-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-1-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-2RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-2RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-8M0-1-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-2W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-8M0-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-4BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-4W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-8M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
SS-8M0-1-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-6RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-6RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-8M0-1-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-8BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8M0-1-8RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-8RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Просмотр изделия
SS-8M0-1-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8M0-1-8W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Просмотр изделия
T-400-1-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
T-400-1-4 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
TI-810-1-8 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.