|
プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、1 インチ・サイズ・ステンレス鋼製チューブ・アダプター、ホース・サイズ:1 インチ
Part #: SS-PB16-TA16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
End ConnectionsEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、1 インチ・サイズ・ステンレス鋼製チューブ・アダプター、ホース・サイズ:1 インチ
Log in or Register to view price
Catalogs
End Connections
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
SS-PB16-TA16 — プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、1 インチ・サイズ・ステンレス鋼製チューブ・アダプター、ホース・サイズ:1 インチ
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Нержавеющая сталь |
| Connection 1 Size | 1 дюйм |
| Connection 1 Type | Трубный переходник Swagelok® |
| End Connection Material | Нержавеющая сталь 316 |
| Hose Size | 1 дюйм |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-PB6-PM6 | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-PB8-TA8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| B-PB8-TM12 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | View Product |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | View Product |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | View Product |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
