|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 포트코넥터, 10mm x 6mm 튜브 OD
型番: SS-10M1-PC-6M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
Droits
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-10M1-PC-6M — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀싱 포트코넥터, 10mm x 6mm 튜브 OD
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 ステンレス鋼 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Dimension du raccordement 1 | 10 mm |
| Type du raccordement 1 | ポート・コネクター |
| Dimension du raccordement 2 | 6 mm |
| Type du raccordement 2 | ポート・コネクター |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Brass | 3/4 in. | Port Connector | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| B-401-PC | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | 製品を見る |
| B-601-PC | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Port Connector | 製品を見る |
| B-811-PC | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| B-811-PC-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | 製品を見る |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| S-811-PC | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| SS-1011-PC | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Port Connector | 製品を見る |
| SS-101-PC | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/16인치 | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-10M1-PC | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 10mm | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-10M1-PC-8M | 316 스테인리스강 | 10mm | 포트코넥터 | 8mm | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-1211-PC | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-1211-PC-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-12M1-PC | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 12mm | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-12M1-PC-10M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 10mm | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-12M1-PC-6M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 6mm | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-12M1-PC-8M | 316 스테인리스강 | 12mm | 포트코넥터 | 8mm | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-1611-PC | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-1611-PC-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-1611-PC-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-16M1-PC | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 16mm | 포트코넥터 | 製品を見る |
| SS-16M1-PC-12M | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | ポート・コネクター | 12 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-18M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 18 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-2000-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-201-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-201-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-20M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 20 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-2400-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-25M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 25 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-3M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-401-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-401-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-401-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-401-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-401-PCBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-501-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-601-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-601-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-601-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-6M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-6M1-PC-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-811-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-811-PC-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | 製品を見る |
| SS-811-PC-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | 製品を見る |
| SS-8M1-PC | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 8 mm | Rohrstück | 製品を見る |
| SS-8M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 8 mm | Rohrstück | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
