text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Tee, 1/8 in. OD

Art.-Nr.: 6LV-2MW-3

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316L VIM-VAR
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 in.
Typ Verbindung 1 Micro-Fit Tube Butt Weld
Größe Verbindung 2 1/8 in.
Typ Verbindung 2 Micro-Fit Tube Butt Weld
Größe Verbindung 3 1/8 in.
Typ Verbindung 3 Micro-Fit Tube Butt Weld
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
T-Stücke

Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Tee, 1/8 in. OD

Art.-Nr.: 6LV-2MW-3
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

T-Stücke
Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.

Technische Daten

6LV-2MW-3 — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Tee, 1/8 in. OD

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316L VIM-VAR
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 in.
Typ Verbindung 1 Micro-Fit Tube Butt Weld
Größe Verbindung 2 1/8 in.
Typ Verbindung 2 Micro-Fit Tube Butt Weld
Größe Verbindung 3 1/8 in.
Typ Verbindung 3 Micro-Fit Tube Butt Weld
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-2MW-3P 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-4MW-3 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-4MW-3-03446 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-4MW-3P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-4MW-3P-B25 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-6MW-3 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-6MW-3-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-6MW-3-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-6MW-3P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-8MW-3 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-8MW-3-8-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-8MW-3-8-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-8MW-3-8-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-8MW-3-8-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-8MW-3P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen
HC22-4MW-3 Alloy C-22 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.