The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 튜브 어댑터 그랜드, 1/2인치 VCR x 1/2인치 튜브 어댑터
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/2인치 |
연결구 1 종류 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 |
연결구 2 크기 | 1/2인치 |
연결구 2 종류 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
UNSPSC (15.1) | 40183109 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | 제품 보기 |
SS-10-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 5/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-12MTW | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-12TA | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-16-VCR-3-16MTW | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-1-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/16인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-2MTW | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-2TA | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-2MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-2TSW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-4TA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-6MTA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
SS-6-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-4TSW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-6MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-6TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-8MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Male 용접 | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-BL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 블라인드(구멍 없음) VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.