Клапаны перехода от технологической линии (двойное отсечение со сбросом) производства Swagelok®
Клапаны перехода от технологической линии производства Swagelok позволяют обеспечить легкий переход от технологических трубопроводов к контрольно-измерительному оборудованию с помощью одного продукта, что позволяет уменьшить количество потенциальных мест утечки, вес установленного оборудования и занимаемое пространство.
Запросить дополнительную информациюКлапаны перехода от технологической линии (клапанные блоки двойного отсечения со сбросом) производства Swagelok часто используют в нефтегазовом, химическом, обрабатывающем и энергетическом сегментах рынка, их можно найти в точках монтажа технологических трубопроводов, в дренажных или вентиляционных узлах, в точках впрыска реагентов и взятия проб, смонтированными непосредственно на контрольно-измерительные приборы. Их также используют для изоляции клапанных блоков двойного отсечения со сбросом в тяжелых условиях эксплуатации.
Технологические клапаны Swagelok занимают меньше пространства и их вес в установленном виде на 75 % меньше веса узлов, в состав которых входит несколько клапанов и фитингов, также они имеют меньше потенциальных мест утечки. Они позволяют сократить время монтажа, обеспечивают меньшее напряжение при вибрациях и снижение неконтролируемых выбросов (предлагаются варианты исполнения с низким уровнем выбросов по стандартам API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2), как и конструкции из материалов, подобранных в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой. Также предлагаются варианты с встроенным трубным обжимным фитингом Swagelok.
Семейство клапанов перехода от технологической линии Swagelok включает:
- Клапаны с цельнокованым корпусом (серии VB04 и VS04)
- Клапаны с трехкомпонентным корпусом на болтах (серия VS03)
- Технологические монофланцы (серия MS)
Также предлагаются комбинации только с функцией отсечения и функцией отсечения со сбросом, а также модули отсечения со сбросом и использованием проходного запорного вентиля.
Технические характеристики
| Рабочее давление | Номинальные параметры давления для классов от 150 до 2500, вплоть до указанных ниже значений рабочей температуры согласно требованиям стандарта ASME B16.5 Указаны в соответствующих каталогах изделий |
| Рабочая температура | От –50 до 204°C (от –58 до 400°F) для клапанных узлов из нержавеющей стали и дуплексной стали Номинальные параметры температуры для конкретных изделий указаны в каталоге продукции |
| Предлагаемые размеры | Размер проходного отверстия 25, 38 и 50 мм (1, 1 1/2 и 2 дюйма)—серия VS03 Размер проходного отверстия 9,5 мм (3/8 дюйма)—серия VS04 Размер проходного отверстия 14 и 20 мм (1/2 и 3/4 дюйма)—серия VB04 |
Каталоги клапанов перехода от технологической линии
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
스테인리스강, 탄소강, 듀플렉스 스테인리스강 재질; 구성 선택에 따라 ASME B16.5 및 ASME B16.34를 준수하는 압력 등급; ASME B16.5와 호환되는 플랜지 연결구; 3/8~2인치(9.5~49 mm)의 볼 밸브 구경 크기
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.