text.skipToContent text.skipToNavigation
Hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten, Serie HF

Swagelok® Hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF)

Die Regler der Serie HF bieten eine präzise Druckregelung mit einfachen Einstellungen—ideal für Anwendungen mit hohen Durchflussraten und hohen Anforderungen an die Prozessreinheit.

Hilfe bei der Auswahl von Druckreglern

Die Regler der Serie HF sind für Systeme mit hohen Durchflussraten konzipiert und ermöglichen eine platzsparende Anordnung von Systemkomponenten und Prozessleitungen. Die gasbetätigten Modelle sind wesentlich kleiner als herkömmliche membranbetätigte Druckregler und zeichnen sich durch eine Auslegung aus, die Manipulationen verhindert und die Installation vereinfacht.

Diese Regler sind für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Prozessreinheit konzipiert. Die Serie HF bietet eine dauerhafte und präzise Druckregelung dank ihrer innovativen Drucksensoreinheit, die Versorgungsdruckeffekte und Regeldifferenzen minimiert, so dass Systemanpassungen häufig nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben verbundene Ventilkegel für einen sauberen Betrieb und eine sichere Absperrung. Zudem macht die vollständige Verschweißung atmosphärische Dichtungen überflüssig. Die Ventilkegel aus PCTFE sind selbstzentrierend, um ein Verrutschen zu verhindern und eine dichte Absperrung zu gewährleisten.

Weitere Merkmale der Druckregler der Serie HF:

  • Geeignet für einen maximalen Eingangsdruck von bis zu 206 bar (3000 psig)
  • Manuell einstellbarer Ausgangsdruck bis 10,3 bar (150 psig)
  • Ventilkörper aus Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen
  • 1/4 Zoll VCR® geteilte Mutter; 1/4 und 3/8 Zoll Stumpfschweißfitting; 1 1/2 Zoll und 1 1/8 Zoll modulare oberflächenmontierte Endanschlüsse

Finden Sie den besten Druckregler für Ihre Anwendung

Hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten der Serie HF—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?

In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.

Finden Sie den richtigen Druckregler

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern

Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Swagelok-Druckregler der Serie RHPS
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.