Стендовые трубогибы Swagelok®
Стендовые трубогибы Swagelok имеют прочную и легкую конструкцию, обеспечивают равномерные изгибы трубок, ускоряет монтажные работы с высокими стандартами качества.
Узнайте больше о стендовых трубогибахСтендовые трубогибы Swagelok® помогут легко выполнить любые схемы и конфигурации. Для долговечности и соответствия требованиям стандартов CE предусмотрена жесткая алюминиевая конструкция. Стендовые трубогибы обеспечивают изгиб в диапазоне 1–180° для трубок с Дн от 1/4 до 1 1/4 дюйма (6–30 мм) и толщиной стенки 0,028–0,120 дюйма (0,8–3,0 мм), что позволяет использовать их в самых различных комбинациях. В комплекте поставляется шприц для смазки, а также металлический кейс для удобного хранения и транспортировки.
Ручной трубогиб Swagelok выпускается в механическом/электрическом вариантах, и может работать с двигателем перфоратора 1/2 дюйма через дополнительную муфту крутящего момента и опорный рычаг. Для труб определенных размеров и материалов необходимы стальные башмаки.
Технические характеристики
Габариты—Трубогиб в контейнере | Высота 14 1/2 дюйма (37 см), ширина 21 дюйм (53 см), глубина 11 дюймов (28 см) |
Масса—Трубогиб в контейнере, без оснастки | Модель с ручным приводом: 75 фунтов (34 кг) Модель с электроприводом: 79 фунтов (36 кг) |
Требования к электропитанию (модель с э/приводом) | MS-BTB-1: 110 В (пер. ток), 50/60 Гц; максимальный ток—10 А MS-BTB-2: 230 В (перем. тока), 50/60 Гц; максимальный ток—5 А |
Узнайте, как пользоваться стендовым трубогибом Swagelok на нашем обучающем курсе для продвинутого уровня.
Каталоги стендовых трубогибов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.

Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас

Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем
Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.