text.skipToContent text.skipToNavigation
Обратный клапан

Полимерные обратные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия CHP)

Фторполимерные обратные клапаны Swagelok® серии CHP сверхвысокой степени чистоты обеспечивают низкое давление открытия и повторного закрытия, а также содержат соприкасающиеся со средой детали, соответствующие стандарту SEMI F57-0301 для компонентов систем сверхвысокой степени чистоты.

Запросить дополнительную информацию

Наши фторполимерные тарельчатые обратные клапаны серии CHP сверхвысокой степени чистоты без уплотнительных колец предназначены для максимального увеличения расхода и сокращения перепадов давления, они исключают области без потока и обеспечивают надежную герметичность при циклическом температурном воздействии.

  • Конструкция тарелки без уплотнительных колец обеспечивает чистоту эксплуатации, а ее моделированная форма уменьшает турбулентность и перепады давления.
  • Герметизация корпуса со шпунтовой конструкцией обеспечивает надежную герметичность при циклическом температурном воздействии и в системах высокого давления.
  • Пружина из незагрязняющего материала перфторалкокси (PFA) позволяет устанавливать клапан в любом направлении. Жесткий упор не дает пружине полностью сжиматься, позволяя потоку огибать витки пружины для уменьшения скоплений среды.
  • Держатель в корпусе среднего размера предназначен для увеличения потока и сокращения перепадов давления. Конструкция держателя с клеткой открытого типа в корпусе малого размера позволяет регулировать тарелку и исключает области без потока.

Эти клапаны можно устанавливать в любом направлении, они предлагаются с торцевыми соединениями с развальцовкой и мелкой резьбой и торцевыми соединениями Nippon Pillar® Super 300.

Технические характеристики

Рабочее давление До 80 фунтов на кв. дюйм, ман. (5,5 бара)
Температура рабочей среды От 50 до 185 °F (от 10 до 85 °C)
Материал корпуса
Корпус малого размера Модифицир. фторопласт (PTFE)
Корпус среднего размера Перфторалкокси (PFA)
Давление открытия
Корпус малого размера Менее 1,5 фунта на кв. дюйм, ман. (0,11 бара)
Корпус среднего размера Менее 0,9 фунта на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)
Давление повторного закрытия До 0,5 фунта на кв. дюйм, ман. (0,04 бара)
Коэффициент расхода До 4,1
Торцевые соединения
Тип С развальцовкой и мелкой резьбой, Nippon Pillar® Super 300
Размер Корпус малого размера: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 10 мм
Корпус среднего размера: 1/2 и 3/4 дюйма

Каталоги полимерных обратных клапанов серии CHP сверхвысокой степени чистоты

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブの選定がすべてを左右する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

スウェージロックのリソース

流体サンプリング・システムに適したバルブの選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

선양 고풍기 유한공사(Shenyang blower works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그를 사용한 유지보수 프로그램 개선 방법

산업용 유체 시스템 전반에서 호스와 밸브를 위한 견고한 태깅(Tagging) 시스템을 사용할 경우 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중지 시간을 최소화하는 데 도움이 된다는 스웨즈락 전문가 2인의 말을 소개합니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.