Sistema de Soldadura — Bloques de fijación y collarines
Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:
- Tamaño de tubo de 6 a 25 mm (1/8 a 1)
- Cabezales de soldadura series 5 ó 10
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Bloques de fijación y collarines — Tube Collets
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10UCI-12 Series 10 3/4 in. CWS-10UCI-16 Series 10 1 in. CWS-5UCI-04 Series 5 1/4 in. CWS-5UCI-08 Series 5 1/2 in. CWS-10UCI-08 Series 10 1/2 in. CWS-5UCI-02 Series 5 1/8 in. CWS-5UCI-06 Series 5 3/8 in. CWS-5UCI-10 Series 5 5/8 in. K-11132 Series 5 - K-11108 Series 5 - SWS-WHEC-D-35 Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR Series 5 - -
Bloques de fijación y collarines — Adapter inserts
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FVCR-04 Series 5 - -
Bloques de fijación y collarines — Fixture Side Plates
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FSP1 Series 5 - CWS-5FSP2 Series 5 - -
Bloques de fijación y collarines — Micro-Fit® Collets
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5MWCI-04 Series 5 1/8, 1/4 in., and 6 mm CWS-5MWCI-06 Series 5 3/8 in., 8 and 10 mm CWS-5MWCI-08 Series 5 1/2 in. and 12 mm -
Bloques de fijación y collarines — Weld Head Fixtures
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-4MFB-04 Series 4 1/4 in. SWS-8MFA-04 Series 8 1/4 in. -
Bloques de fijación y collarines — Fixture Blocks
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10TFB Series 10 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm CWS-5TFB Series 5 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas