text.skipToContent text.skipToNavigation
Assembly-by-Torque Fittings (AbT)

Swagelok® Assembly-by-Torque Fittings (AbT)

Assembly-by-torque (AbT) fittings are designed to meet the advanced and evolving needs of the clean energy industry and support repeatable, high-volume assembly environments. Consistently achieve leak-tight connections that resist vibration.

Get Help Selecting AbT Fittings

Swagelok® Assembly-by-Torque (AbT) fittings allow for quick, repeatable assembly using pre-set torque values, offering reliable performance even after repeated reassembly. The advanced-geometry, hinging-colleting design ensures secure tube gripping and gas-tight sealing. A unique double-notch nut design visually distinguishes AbT fittings from standard Swagelok fittings, reducing the risk of mix-ups. The dynamic zone feature controls axial displacement during assembly, ensuring consistent torque and first-time quality. Ideal for the Clean Energy sector, AbT fittings meet EC-79, ECE R110, ISO 15500, and NGV 3.1 standards, supporting applications in hydrogen, compressed natural gas (CNG), and liquid natural gas (LNG) systems.

Discover Our Clean Energy Solutions

Assembly-by-Torque Fittings (AbT) are available in a variety of sizes, pressures, and materials.

Specifications

Working Pressures Up to 7500 psig (516 bar)
Working Temperatures –40 to 248°F (–40 to 120°C)
Sizes Available Include 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, and 12 mm

토크 조립(AbT) 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. 피팅에서 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 알아보십시오.

CNG 차량 충전 시스템
고성능 압축 천연가스 연료 시스템 부품 소싱의 중요성

압축 천연가스(CNG) 차량, 장비, 인프라용 중요 연료 시스템 부품을 선택하고 소싱할 때 고려해야 할 사항을 알아보십시오.

뉴 플라이어(New Flyer), Swagelok과 협력하여 대체연료 버스 제조 최적화
뉴 플라이어(New Flyer)가 Swagelok과 함께 차세대 연료 시스템을 개발한 과정

Swagelok과 버스 제조업체 뉴 플라이어(New Flyer)는 수년에 걸친 파트너십을 통해, 미래 운송 애플리케이션에 적합한 신뢰성 높은 대체연료 시스템을 개발했습니다.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.