Swagelok® Bulk-Gas Diaphragm Valves (LD Series)
Swagelok LD series bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications.
Find More InformationSwagelok® LD series bulk-gas diaphragm valves are engineered for shutoff, bulk-gas distribution, and isolation services at working pressures up to 300 psig (20.6 bar). Three distinct diaphragms provide the ideal combination of strength, flexibility, and cycle life, while the all-metal design reinforces safety and durability.
Swagelok LD series valves also feature an innovative design that eliminates springs and threads in wetted areas, resulting in a cleaner operation and reducing contamination risks. In addition, the unique compensating stem tip design with a PCTFE insert promotes leak-tight shutoff and prevents damage from overtightening.
Specifications
Working Pressure | Up to 300 psig (20.6 bar) |
Temperature | –20° to 300°F (–28° to 148°C) |
Flow Coefficient | Up to 13 |
Body Materials | CF3M cast stainless steel, forged and bar stock 316L stainless steel |
Diaphragm Material | 316L stainless steel |
End Connections | Type: Swagelok® tube fitting, male VCR® face seal fitting, female NPT, female ISO, tube extension Size: 1/4 to 1 in.; 12 to 25 mm |
Have questions about bulk-gas diaphragm valves?
Catalogues des vannes à membrane pour gaz en vrac
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); Shutoff, bulk-gas distribution, and isolation service; Cast, forged, and bar stock stainless steel body material; 1/4 to 1 in. and 12 to 25 mm end connections

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future
Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.