text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-1612-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-16M2-1 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-18M2-1 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-2002-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-202-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-20M2-1 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-22M2-1 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-2402-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-25M2-1 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-2M2-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-302-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-3202-1 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-3M2-1 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-4M2-1 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-502-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-6M2-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Produkt anzeigen
SS-8M2-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Produkt anzeigen
T-402-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.