VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- Stutzen, Schottverschraubung, Reduzierstücke
- Edelstahl 316/316L
- Max. 8.800 psig (606 bar) bis 14.300 psig (985 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCO-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal SS-4-VCO-6 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting -
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Verschraubungen — 90° Elbows
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCO-9 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting -
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Verschraubungen — Tees
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCO-T 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting SS-8-VCO-T 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간