Reguladores de Presión para Inertizazión de Tanques Swagelok®
Los reguladores para inertización de tanques están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de esta aplicación.
Solicite Más InformaciónEl vaciado de tanques consiste en aplicar un gas al espacio vacío de un tanque de almacenamiento, independientemente de su tamaño. El proceso suele implicar utilizar un gas amortiguador para proteger los productos dentro del tanque de almacenamiento y puede ayudar a mejorar la vida útil del mismo, la seguridad y el ciclo de vida de los equipos.
Los reguladores de presión para vaciado de tanques Swagelok® pueden detectar una disminución de la presión de los tanques. El regulador se abre para introducir más gas hasta que la presión de vapor en el tanque alcanza los niveles deseados. Cuando la presión empieza a superar los niveles de consigna, el regulador se cerrará, permitiendo que la presión se estabilice.
Especificaciones
Material | Construcción en Acero inoxidable 316L |
Tamaños de las Conexiones Finales | 1/2, 1 y 2 pulg. |
Presión de Servicio | Hasta 16,0 bar (232 psig) |
Rangos de Control de Presión | 0,07 a 0,14 psig (2,0 a 4,0 pulg. H2O, 5 a 10 mbar) hasta 0,72 a 11,6 psig (20 a 321 pulg. H2O, 50 a 800 mbar) |
Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,20; 0,30; 1,00 |
Temperatura | de –20 a 100°C (–4 a 212°F) |
Catálogos de Reguladores para Tankblanketing o Inertización de Tanques
Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestros reguladores para vaciado de tanques.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Evalúe el rendimiento de distintos reguladores vaporizadores en diversas condiciones de aplicaciones utilizando nuestra herramienta de generación de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.