Medium-Pressure Tube Fittings — Bulkheads
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Maximum 20 000 psig (1378 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-61 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간