text.skipToContent text.skipToNavigation
Process Ball Valve

Swagelok® Ball and Quarter-Turn Plug Valves

Swagelok's ball valves and plug valves offer a comprehensive fluid shutoff solution for virtually any industry.

Ball Valves | Reliable shutoff valves that can be selected and configured for your application
Plug Valves | Economical and reliable shutoff solution with dependable low-torque operation

View All Ball Valves and Plug Valves

Swagelok 볼 밸브는 비산 누출 및 누설을 제어하며, 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 종류가 있습니다.

Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질을 선택할 수 있습니다.

Swagelok은 다음과 같이 다양한 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브를 공급합니다.

하지만, 어떻게 올바른 선택을 할 수 있습니까?

STAMPED 방식을 사용하여 애플리케이션에 최적인 Swagelok® 60 시리즈 볼 밸브를 선택하는 방법을 알아보십시오.

추가 밸브 비디오 보기

Kugel- und Kükenhahn-Kategorien

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck, Serie IPT

Zuverlässige Abdichtung bei Drücken bis 20.000 psig mit Doppelabsperr- und Entlüftungsventilen für eine zweifache positive Absperrung.

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck, Serie CTB

Compact Swagelok® CTB series trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation and provide positive shutoff in medium-pressure applications.
Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83)

Drehzapfen-Kugelhähne mit maximalem Durchfluss, niedrigem Drehmoment, Zwei- oder Drei-Wege-Ausführung, Drücken bis 10.000 psig und API 641-Zertifizierung.

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne, Serie 60

Zwei- und Drei-Wege-Kugelhähne mit 90°-Betätigung und Zertifizierung nach API 641 für niedrige Emissionen – mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb. 

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serien 40G und 40)

Einteilige Kugelhähne für die Instrumentierung für Anwendungen mit hohen Drücken – zuverlässig, langlebig, mit verschiedenen Antrieben, Durchflusswegen und Griffen.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Hochwertige Ersatz- und Zubehörteile, die mit allen Kugel-, Dreh- und Kükenhähnen kompatibel sind – für hohe Leistung und langlebige Komponenten.

Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB

Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB

Mechanisch verriegelbare Kugelhähne mit vollem Durchfluss für bidirektionalen Durchfluss, hohe Durchflussraten und Korrosionsbeständigkeit.

Kükenhähne

Kükenhähne

Swagelok-Kükenhähne bieten eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment in einem kompakten Design – für eine sichere Durchflussabsperrung.

Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series

Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series

Swagelok® FKB series medium-pressure trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff.
Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

Mehrzweck-Kugelhähne, Serie AFS

PTFE-beschichtete Kugelhähne aus Edelstahl für Anwendungen mit hohen Drücken und Durchflüssen, einschließlich Wasserstoff und CNG. Manuelle und ISO 5211-konforme pneumatische Antriebe.

Multipurpose Ball Valves, SK Series

Multipurpose Ball Valves, SK Series

Swagelok® SK series multipurpose ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig.

Kugel- und Kükenhähne—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.