text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - View Product
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - View Product
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - View Product
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - View Product
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.