text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-TP12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP4-AS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - Afficher le produit
SS-TP4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-TP4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-TP4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-TP8-AS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - Afficher le produit
SS-TP8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-TP8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-TP8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
S-TP8-TA8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.