Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión (Serie IPT) Swagelok ®
Las válvulas de cierre y venteo Swagelok serie IPT tienen un diseño de bola tipo trunnion que cierra consistentemente en todo el rango de presiones, lo que permite un funcionamiento fiable para mejorar la actuación de los sistemas de control.
Solicite Información sobre Válvulas Serie IPTLas válvulas de cierre y venteo de media presión serie IPT Swagelok® permiten a los operarios aislar el caudal de fluidos de un sistema para evitar que llegue a los componentes situados aguas abajo. Ventean el fluido restante en el lado aguas abajo de la válvula. Las válvulas serie IPT con configuraciones de doble cierre y venteo proporcionan un doble aislamiento efectivo, lo que permite realizar actividades de mantenimiento, reparación y operaciones, tomas de muestras, comprobaciones de fugas u otras tareas críticas aguas abajo.
Las válvulas de cierre y venteo serie IPT están clasificadas para presiones de hasta 1378 bar (20.000 psig) y están disponibles tanto en acero inoxidable 316 como en aleación súper dúplex 2507 en dos configuraciones:
- Cierre y venteo (aguja/aguja)
- Doble cierre y venteo (bola/aguja/bola o aguja/aguja/aguja)
El diseño de bola tipo trunnion de la serie IPT ofrece un cierre consistente en toda la gama de presiones, incluso si los sistemas se despresurizan y se vuelven a presurizar, lo que permite mejorar la actuación de los sistemas de control. Las válvulas de aguja serie IPT con diseño de vástago en V controlan el puerto de venteo entre las válvulas de cierre.
Vea Cómo Aislar Componentes de Sistemas con Válvulas de Cierre
Especificaciones de las Válvulas Serie IPT
| Presiones de Servicio | hasta 1378 bar (20.000 psig) |
| Temperaturas | hasta 121°C (250°F) |
| Conexiones Finales | NPT hembra: 1/4 a 1 pulg. Cono y rosca de media presión: 1/4 a 1 pulg. Cono y rosca de alta presión: 1/4, 3/8 y 9/16 pulg. Racor Swagelok de media presión serie FK: 1/4 a 3/4 pulg. |
¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?
Catálogos de Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.