text.skipToContent text.skipToNavigation
Cone and thread fitting

Swagelok® Cone and Thread Fittings (IPT Series)

Swagelok® IPT series cone and thread fittings are manufactured in various alloys to provide reliable performance in different end-use environments and in medium- and high-pressure applications up to 60 000 psig (4134 bar).

View Cone and Thread Fittings

Las conexiones con cono y rosca (C&T) se han considerado fiables desde siempre para ofrecer un rendimiento fiable a media y alta presión. Los accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507 y en tamaños desde 1/4 pulg hasta 1 1/2 pulg. Pueden utilizarse a temperaturas hasta 371°C (700°F).

Hay disponibles accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Los accesorios, adaptadores y acoplamientos hembra con cono y rosca de media y alta presión se suministran con manguitos y collarines, salvo mención expresa.

¿Busca más información sobre accesorios con cono y rosca?

Contacte con los Especialistas Locales

Konus-/Gewindeverschraubungen—Kategorien

Adapter

Adapter

Zuverlässige Gewinde- und Konusadapter für Anwendungen mit mittlerem und hohem Druck. 

Verbindungen

Verbindungen

カップリングやソケット・タイプの継手を使用すると、2本のパイプ/チューブを接続することができます。

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Halten Sie den Druck in Ihrem System mit Verschlusskappen bzw. -stopfen aufrecht. 

グランド/カラー

グランド/カラー

カラーおよびグランド・ナットでチューブを固定すると、コーン&スレッド継手にてシール面が形成されます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッド継手を使用すると、隔壁用途の中圧/高圧下にて、部品同士を接続することができます。

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手は、過酷なアプリケーションにおいても漏れることなく、高圧、振動、衝撃に耐えます。

Catálogo de Accesorios con Cono y Rosca

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Find the Right Fitting for Your Application

Follow a side-by-side comparison that demonstrates how Swagelok® FK series tube fittings can drastically reduce installation time compared to cone and thread fittings, and see how they protect against minor flaws that can lead to rework.

Compare the Fittings

Swagelok Resources Curated for You

anatomy of a hydrogen fitting
The Anatomy of a Hydrogen Fitting

Learn why fittings designed specifically for hydrogen applications can help fuel cell vehicle OEMs and infrastructure developers achieve safer and more reliable fuel systems.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и соответствующей инфраструктуры зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше сведений для правильного поиска компонентов.

Swagelokチューブ継手 FKシリーズを取り付ける海洋石油のオペレーター
導入事例:海洋石油のオペレーター

海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.