text.skipToContent text.skipToNavigation
Process Ball Valve

Swagelok® Ball and Quarter-Turn Plug Valves

Swagelok's ball valves and plug valves offer a comprehensive fluid shutoff solution for virtually any industry.

Ball Valves | Reliable shutoff valves that can be selected and configured for your application
Plug Valves | Economical and reliable shutoff solution with dependable low-torque operation

View All Ball Valves and Plug Valves

Swagelok ball valves can control fugitive emissions and leakage and can be used in a wide range of applications. They have been engineered for repeatable, leak-tight shutoff, have low overall cost of ownership, and include full-flow, one-piece instrumentation, three-piece process, trunnion-style, and multipurpose configurations.

Swagelok quarter-turn instrument plug valves are an economical, reliable alternative to ball valves. The simple, compact design delivers full flow and positive shutoff, and they are available in a variety of materials, including stainless steel, brass, and lightweight PFA.

Need help choosing the right ball or plug valve?

View Our Valve Videos

Catégories de vannes à boisseau sphérique et à boisseau cylindrique

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Garantissez les performances et la longévité des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique quart de tour avec des pièces de rechange et des accessoires de qualité conçus pour une compatibilité optimale avec ces vannes.

Vanne à boisseau cylindrique

Vanne à boisseau cylindrique

Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok offrent un actionnement quart de tour à faible couple dans une conception simple et compacte qui assure une fermeture positive de l’écoulement vers l’aval.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon permettent d’obtenir un débit maximal avec un faible couple de manœuvre. La pression de service de ces vannes à 2 ou 3 voies va jusqu’à 689 bar (10 000 psig) et une certification « faibles émissions » selon la norme API 641 est disponible.

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT

Assurez une étanchéité parfaite jusqu’à 1380 bar (20 000 psig) avec des vannes double arrêt et purge qui permettent un double isolement.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB

De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour et permettent une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB

Les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série FKB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète.

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Les vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation sont idéales pour des applications aux pressions élevées. Fiables et robustes, elles sont proposées avec diverses options d’actionneurs, de passages d’écoulement et de poignées.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Utilisez des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable revêtues de PTFE pour des applications aux pressions et aux débits élevés, y compris avec de l’hydrogène ou du GNC. Actionneurs pneumatiques manuels et conformes à la norme ISO 5211.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK

De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique Swagelok® de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig).

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Avec une vis d’extrémité bloquée mécaniquement et des corps variés, ces vannes à boisseau sphérique plein débit permettent un écoulement bidirectionnel à des débits élevés et résistent à la corrosion.

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Les vannes à boisseau sphérique pour instrumentation sont des vannes à 2 ou 3 voies à actionnement quart de tour et possèdent une certification « faibles émissions » selon la norme API 641. Disponibles avec des actionneurs pneumatiques ou électriques. 

Ball Valve and Plug Valve Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.