Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 25 мм)
- От –20°F (–28°C) до 650°F (343°C)
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь
- От 3660 фунтов на кв. дюйм, ман. (252 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
니들 및 미터링 밸브 — 일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈 — Straight Pattern
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4GUF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT SS-4GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-8GUF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT SS-8GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간