Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.