text.skipToContent text.skipToNavigation
Needle Valve

Swagelok® Needle and Metering Valves

Swagelok needle valve and metering valves allow for precise flow control in a wide range of applications.

Needle Valves | Provide reliable flow control using a variety of stem designs, flow patterns, materials, and end connections
Metering Valves | Provide the ability to make fine adjustments to system flow across pressures and flow rates

View Needle and Metering Valves

Swagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.

Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.

Select the Right Needle Valve for your Application

Contact Local Specialists

카테고리

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈

Sno-Trik 니들 밸브는 최대 45,000 psig(3100 bar)의 고압 애플리케이션 요구 조건을 충족하며 누설 감지용 배출공(Weep Hole)이 있습니다.

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈

극한 서비스 유니온-보닛 니들 밸브는 사이클 수명을 강화하는 SS 스템 나사와 개방 위치에서 조절이 가동하도록 설계된 패킹 볼트가 있습니다.

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈

Swagelok® 라이징 플러그 밸브는 양압 씰을 생성하는 비회전 스템 팁과 최대 유량 및 손쉬운 세정을 위한 직선형 유로 오리피스를 제공합니다.

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈

직선형 및 직각형 패턴, 316 SS 및 황동, 다양한 연결구 및 핸들 스타일로 공급 가능한 Swagelok® 미터링 밸브를 알아보십시오.

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

316 스테인리스강 블로우다운 밸브에는 안전을 위한 유니온-보닛 구조와 고온 성능을 위한 Grafoil® 패킹이 적용되어 있습니다. 

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브

스크류 보닛 게이지 밸브는 유압 충격 및 급격한 압력 변화로부터 자체를 보호할 수 있도록 제어된 차단 기능과 프로세스 측정 장치의 연결 기능을 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

밸브 잠금 장치, 파열 디스크, 핸들 키트를 비롯하여 다양한 니들 밸브 및 미터링 밸브용 교체 부품과 액세서리를 찾아보십시오.

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈

시스템 유체를 차단하는 범용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스강 비회전 니들은 누설 없는 차단과 긴 사용 수명을 제공합니다. 

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈

활화중 패킹 시스템과 컴팩트 디자인이 적용된 이 밸브는 최대 6000 psig의 압력과 최고 600°F의 온도에서 최적의 성능을 보장합니다.

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈

NVT 시리즈 중압 니들 밸브는 비회전 스템이 있으며, 최대 60,000 psi(4134 bar)의 압력의 직선형 및 직각형 패턴으로 공급 가능합니다.

컴팩트 게이지 밸브

컴팩트 게이지 밸브

빠른 설치, 누설 저항성, 내구성을 제공하도록 설계되어 산업용 애플리케이션에서 안전을 보장합니다.

토글 밸브

토글 밸브

스테인리스강 및 황동, 수동 및 공압 작동식 모델, 직선형 및 직각형 몸체 패턴으로 공급 가능한 컴팩트 토글 밸브를 알아보십시오.

Needle and Metering Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle and metering valves

Needle Valves

Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.

Metering Valves

Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.