text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok LD Series Bulk-Gas Diaphragm Valves

Swagelok® Bulk-Gas Diaphragm Valves (LD Series)

Swagelok LD series bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications.

Find More Information

Swagelok® LD series bulk-gas diaphragm valves are engineered for shutoff, bulk-gas distribution, and isolation services at working pressures up to 300 psig (20.6 bar). Three distinct diaphragms provide the ideal combination of strength, flexibility, and cycle life, while the all-metal design reinforces safety and durability.

Swagelok LD series valves also feature an innovative design that eliminates springs and threads in wetted areas, resulting in a cleaner operation and reducing contamination risks. In addition, the unique compensating stem tip design with a PCTFE insert promotes leak-tight shutoff and prevents damage from overtightening.

Specifications

Working Pressure Up to 300 psig (20.6 bar)
Temperature –20° to 300°F (–28° to 148°C)
Flow Coefficient Up to 13
Body Materials CF3M cast stainless steel, forged and bar stock 316L stainless steel
Diaphragm Material 316L stainless steel
End Connections Type: Swagelok® tube fitting, male VCR® face seal fitting, female NPT, female ISO, tube extension
Size: 1/4 to 1 in.; 12 to 25 mm

Have questions about bulk-gas diaphragm valves?

Contact a Local Specialist

Bulk Gas Diaphragm Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Карл Уайт (Carl White), обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство — вчера, сегодня, завтра

Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.