Accesorios Dieléctricos Swagelok®
Los accesorios dieléctricos protegen la precisión de los instrumentos de medición, aislándolos de los efectos de la corriente eléctrica sin restringir el caudal.
Categories
절연 피팅 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
La Superioridad del racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
Dielektrische Verschraubungen und Adapter
Dielektrische Verschaubungen, die auf Impulsleitungen vor einer Überwachungsstation in Erdgas-Pipelines installiert werden, unterbrechen bei vollem Durchfluss den Kathodenstrom. Die geformte Thermoplastikisolierung mit ausgezeichneter elektrischer, chemischer und UV-Beständigkeit und niedriger Wasserabsorption erhält die dielektrische Beständigkeit bei einer Vielzahl von Betriebs- und Klimabedingungen.
Prüflehrenfähige Swagelok Rohrverschraubungen oder kegelige Gewindeendanschlüsse (NPT/ISO) bieten einen direkten Anschluss an Präzisionsrohr- oder Gewinderohrsysteme.