text.skipToContent text.skipToNavigation
CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브

Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(CTB 시리즈)

Swagelok CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 컴팩트 디자인에 낮은 토크로도 1/4 회전 작동이 가능하며, 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

CTB 시리즈 밸브 정보 요청

Swagelok® CTB 시리즈 중압 볼 밸브는 콘 & 쓰레드 연결구와 함께 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 이 트러니언 스타일 볼 밸브에는 시스템이 감압 또는 재가압되는 경우에도 전체 압력 범위(최대 20,000 psig 또는 1378 bar)에 걸쳐 일관적인 밀폐 기능을 제공하므로, 제어 시스템의 개선된 작동을 지원하는 혁신적인 활하중 구조가 적용되어 있습니다. 이 제품은 또한 전체 온도 범위에 걸쳐 최대 압력 등급을 유지하는 스템 씰 구조와 스템 이탈을 방지하고 작업자 안전을 강화하는 바닥으로 조립된 스템 구조가 적용되어 있습니다.

CTB 시리즈 밸브는 유량 계수 0.26~3.5 범위의 2-way(양방향) 또는 3-way(공통 측면 또는 하단 입구 포트) 구성으로 공급 가능합니다. 이 제품은 또한 ISO 5211 규격 공압 액추에이터, NACE MR0175/ISO 15156에 따라 선정된 Sour 가스용 재질로도 공급 가능합니다.

두 가지 오리피스 크기(6CTB 및 9CTB 시리즈)와 1/4인치~1인치의 연결구 크기로 공급 가능합니다. 장착 옵션에는 옵션 판넬 너트를 사용한 판넬 마운팅, 볼트 2개로 판넬을 통과하여 밸브 몸체 상단에 장착 또는 장비사 밸브 교체가 가능하도록 이중 볼트 패턴이 있는 몸체 마운팅 구멍을 통한 볼트 장착 방식이 있습니다. Swagelok 유량 계수 계산기를 사용하여 애플리케이션에 적합한 밸브 크기를 찾아보십시오.

사양

사용 압력 최대 20,000 psig(1378 bar)
온도 –17~121°C(0~250°F)
연결구 종류: 콘 & 쓰레드
크기: 1/4~1인치
구성: 개폐(2-way), 방향 전환형/흐름 분산형(3-way)
오리피스 크기: 5.31 mm(0.209인치); 9.52 mm(0.375인치)

밸브 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.