|
Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT x Flange (MSS), Ball Tip, Grafoil Packing
Referencia #: SS-V3NBF8-FL-G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
3 Valve, Ball StemProvide fewer potential leak points while still meeting your liquid level or differential pressure application needs with the compact design of Swagelok manifolds which contain 2, 3 or 5 valves in a single body. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT x Flange (MSS), Ball Tip, Grafoil Packing
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
3 Valve, Ball Stem
V, VB, and VL series 2-, 3-, and 5-valve instrument manifolds; VE series 2-, 3-, and 5-valve direct-mount manifolds; 2-valve remote-mount manifolds; Mod 85 modular instrumentation systems
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Assembly instructions (fluorocarbon FKM, reinforced and virgin TFE), Grafoil flange seal installation instructions.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-V3NBF8-FL-G — Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT x Flange (MSS), Ball Tip, Grafoil Packing
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | Instrumentation Connection |
| Connection 2 Type | Flange |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 1000 (537) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| Process Connection | 1/2 in. Female NPT |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V3NBF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-V3NBF8-FL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | Ver producto |
| SS-V3NBF8-G | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-V3NBFL | 316 Stainless Steel | Instrumentation Connection | Flange | Instrumentation Connection | Flange | Ver producto |
| SS-V3NBM8-F8-11421 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
