text.skipToContent text.skipToNavigation

Гофрированный (FL) шланг из нерж. стали 316L, 1/4 дюйма, оплетка из нерж. стали 321, трубные переходники 1/4 дюйма, длина 36 дюймов (91,4 см)

型番: SS-FL4TA4TA4-36

仕様

属性
ボディ材質 316Lステンレス鋼
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
エンド・コネクション材質 316 ステンレス鋼
ホース長さ 36 インチ
ホース・サイズ 1/4 インチ
最高温度、°F (°C) 850 (454)
最高使用温度における最高使用圧力 840 psig (57.8 bar )
最低温度、 °F (°C) -325 (-198)
室温における最高使用圧力 1500 PSIG @ 100°F/103 BAR @ 37℃
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
FLシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース

高温、真空、中圧、腐食などの過酷な環境には、各種Swagelokメタル・ホース(ステンレス鋼製ブレード)をご利用ください。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Гофрированный (FL) шланг из нерж. стали 316L, 1/4 дюйма, оплетка из нерж. стали 321, трубные переходники 1/4 дюйма, длина 36 дюймов (91,4 см)

型番: SS-FL4TA4TA4-36
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

FLシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース
高温、真空、中圧、腐食などの過酷な環境には、各種Swagelokメタル・ホース(ステンレス鋼製ブレード)をご利用ください。

仕様

SS-FL4TA4TA4-36 — Гофрированный (FL) шланг из нерж. стали 316L, 1/4 дюйма, оплетка из нерж. стали 321, трубные переходники 1/4 дюйма, длина 36 дюймов (91,4 см)

属性
ボディ材質 316Lステンレス鋼
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
エンド・コネクション材質 316 ステンレス鋼
ホース長さ 36 インチ
ホース・サイズ 1/4 インチ
最高温度、°F (°C) 850 (454)
最高使用温度における最高使用圧力 840 psig (57.8 bar )
最低温度、 °F (°C) -325 (-198)
室温における最高使用圧力 1500 PSIG @ 100°F/103 BAR @ 37℃
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-FL4TA4TA4-12 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-FL4TA4TA4-24 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-FL4TA4TA4-48 Acier inoxydable 316L 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-FL8TA8TA8-12 Acier inoxydable 316L 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-FL8TA8TA8-24 Acier inoxydable 316L 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-FL8TA8TA8-36 Acier inoxydable 316L 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。