text.skipToContent text.skipToNavigation

304L 스테인리스강 2개 연결구 TPED-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,500cm3,100bar(1450psig)

부품 번호: 304L-HDF4-500-PD

사양

속성
몸체 재질 304L 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
실린더 부피/정보 500cm3
테스트 TPED
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 24111802
UNSPSC (15.1) 24111802
UNSPSC (17.1001) 24111802
TPED-인증 실린더

TPED를 따르는 스웨즈락 샘플 실린더로 누설 없이 샘플을 담을 수 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

304L 스테인리스강 2개 연결구 TPED-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,500cm3,100bar(1450psig)

부품 번호: 304L-HDF4-500-PD
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

TPED-인증 실린더
TPED를 따르는 스웨즈락 샘플 실린더로 누설 없이 샘플을 담을 수 있습니다.

사양

304L-HDF4-500-PD — 304L 스테인리스강 2개 연결구 TPED-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,500cm3,100bar(1450psig)

속성
몸체 재질 304L 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
실린더 부피/정보 500cm3
테스트 TPED
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 24111802
UNSPSC (15.1) 24111802
UNSPSC (17.1001) 24111802
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
304L-HDF4-1000-PD 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
304L-HDF4-2250-PD 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
304L-HDF4-300-PD 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.