|
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 3/4 in. Female Nut
Referencia #: SS-12-VCR-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tuercas HembraUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 3/4 in. Female Nut
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tuercas Hembra
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Especificaciones
SS-12-VCR-1 — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 3/4 in. Female Nut
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/4 in. |
| Tipo de conexión 1 | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 31161700 |
| UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
| UNSPSC (13.0601) | 31161700 |
| UNSPSC (15.1) | 31161700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161728 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-16-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-2-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-HVCR-1SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-03816 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-SC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
