text.skipToContent text.skipToNavigation

316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 1 in. Kwik-Clamp Flange

부품 번호: SS-400-SC-16

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1 in.
Connection 2 Type Kwik-Clamp Flange
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (6.0) 22360100
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 31162906
UNSPSC (15.1) 31162906
UNSPSC (17.1001) 40174006
Sanitary Clamp Fittings

Sanitary clamp fitting provides a secure, hygienic connection for clean-in-place systems—ideal for food, beverage, and pharmaceutical applications.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 1 in. Kwik-Clamp Flange

부품 번호: SS-400-SC-16
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Sanitary Clamp Fittings
Sanitary clamp fitting provides a secure, hygienic connection for clean-in-place systems—ideal for food, beverage, and pharmaceutical applications.

사양

SS-400-SC-16 — 316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 1 in. Kwik-Clamp Flange

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1 in.
Connection 2 Type Kwik-Clamp Flange
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (6.0) 22360100
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 31162906
UNSPSC (15.1) 31162906
UNSPSC (17.1001) 40174006
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-1210-SC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기
SS-400-SC-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기
SS-400-SC-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기
SS-600-SC-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기
SS-600-SC-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기
SS-810-SC-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기
SS-810-SC-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기
SS-810-SC-24 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Kwik-Clamp Flange 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.