|
Stainless Steel 2-Stage PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), F Configuration, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv, PCTFE Seat
型番: KCY1DRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Dual StageAchieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators. Dual stage helps improve accuracy. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
Dual Stage
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
仕様
KCY1DRF412A20000 — Stainless Steel 2-Stage PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), F Configuration, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv, PCTFE Seat
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Coefficient | 0.06 Cv |
| Handle | Green Knob Handle |
| Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 176 (80) |
| Port Configuration | F |
| Ports | 1/4 in. Female NPT |
| Pressure Control Range | 0 to 25 psig (1.7 bar) |
| Sensing Mechanism | X750 Diaphragm |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCY1ERF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | 製品を見る |
| KCY1FRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | 製品を見る |
| KCY1GRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
