|
Продувочный клапан из нерж. стали 316, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
Referencia #: SS-4P-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Válvulas de purga, Modelo rectoLas válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Продувочный клапан из нерж. стали 316, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Válvulas de purga, Modelo recto
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
SS-4P-4 — Продувочный клапан из нерж. стали 316, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Нержавеющая сталь 316 |
| Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 дюйма |
| Tipo de conexión 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Tipo de mando | С накаткой |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-4P-6M | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| S-4P-4M | Carbon Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4P-2M | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Stub | - | - | Ver producto |
| SS-4P-6M | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4PM2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-4PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4PST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
