|
White Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 3000 to 4000 psig (206 to 275 bar)
Art.-Nr.: 177-R3A-K1-F
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
FedersatzWählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
White Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 3000 to 4000 psig (206 to 275 bar)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Federsatz
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Maintenance Instructions; RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Manual Override Handle Conversion Instructions
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Adjusting the set pressure, manual override conversion, stem seal replacement, bonded disc replacement.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
177-R3A-K1-F — White Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 3000 to 4000 psig (206 to 275 bar)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Für Serie | Serie R3A |
| Berstdruck | 3000-4000 psig (verstellbar) |
| Federsatz-Druckbereich | 206 bis 275 bar (3000 bis 4000 psig) |
| eClass (4.1) | 37010634 |
| eClass (5.1.4) | 37019901 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019901 |
| eClass (10.1) | 37019901 |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
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
| 177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.