|
316 스테인리스강 1개 연결구 축소형 샘플 실린더,50cm3,1000psig(68.9bar)
型番: SS-4CS-TW-50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
試料採取用ボンベ(ミニチュア・タイプ)Swagelok試料採取用ボンベは、化学薬品を確実に運搬することができ、DOT(米国運輸省)やTC(Transport Canada)に準拠しています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
試料採取用ボンベ(ミニチュア・タイプ)
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
仕様
SS-4CS-TW-50 — 316 스테인리스강 1개 연결구 축소형 샘플 실린더,50cm3,1000psig(68.9bar)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 스테인리스강 |
| 洗浄プロセス | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 3/8인치 |
| コネクション1 タイプ | 튜브 스터브 |
| シリンダー容積/情報 | 50cm3 |
| 最高温度、°F (°C) | 850 (454) |
| 最低温度、 °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030104 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 24111802 |
| UNSPSC (15.1) | 24111802 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CS-TW-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | 製品を見る |
| SS-4CS-TW-25 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
