|
Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss, Edelstahl-Knebelgriff
Art.-Nr.: SS-BVM4-C3-SH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Entlüftungsventil, gerade AusführungBe- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss, Edelstahl-Knebelgriff
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Technische Daten
SS-BVM4-C3-SH — Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss, Edelstahl-Knebelgriff
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/16 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss |
| Griffart | Edelstahl-Knebelgriffe |
| Niedrigemission-zertifiziert | Ja |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
| SS-BVM2-SH | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-BVM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
| SS-BVM4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
| SS-BVM4-SH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
| SS-BVM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
| SS-BVM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
| SS-BVM8-SH | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
| SS-BVST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | 3/16 in. | Vent Tube | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
