|
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(イエロー)
Referencia #: SS-QC4-D-400K4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
DESO 스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(イエロー)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
DESO 스템
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Especificaciones
SS-QC4-D-400K4 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(イエロー)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 ステンレス鋼 |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 インチ |
| 연결구 1 종류 | Swagelok®チューブ継手 |
| CV 최대 | 0.2 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合 |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | フルオロカーボンFKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃ |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃ |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 시리즈 | QC4 |
| 특수 슬리브 | キー付きスリーブ(イエロー) |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-6PM | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-810 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-8PM | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400KZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-DC-6HC | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 호스 코넥터 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-810K1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
