text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper aus Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, O-Ring aus Perfluorkautschuk (FFKM)

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PMKR

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT-Außengewinde
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Perfluorkautschuk (FFKM)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 150 psig bei 500 °F / 10,3 bar bei 260 °C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3.000 psig bei 70 °F / 206 bar bei 21 °C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 psig bei 70 °F / 17,2 bar bei 21 °C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 psig bei 70 °F / 17,2 bar bei 21 °C
Serie QC4
Medienverlust 0.3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

Schnellkupplungskörper aus Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, O-Ring aus Perfluorkautschuk (FFKM)

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PMKR
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC4-B-4PMKR — Schnellkupplungskörper aus Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, O-Ring aus Perfluorkautschuk (FFKM)

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT-Außengewinde
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Perfluorkautschuk (FFKM)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 150 psig bei 500 °F / 10,3 bar bei 260 °C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3.000 psig bei 70 °F / 206 bar bei 21 °C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 psig bei 70 °F / 17,2 bar bei 21 °C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 psig bei 70 °F / 17,2 bar bei 21 °C
Serie QC4
Medienverlust 0.3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.