|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5,
Part #: SS-QC8-B-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
КорпусаОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5,
Log in or Register to view price
Catalogs
Корпуса
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Specifications
SS-QC8-B-810 — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5,
| Attribute | Value |
|---|---|
| Включение воздуха | 3 cm3 |
| Материал корпуса | Edelstahl 316 |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 Zoll |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 1,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,4 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Смазка | Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | Fluorkautschuk FPM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 51,6 BAR bei 21 °C /750 PSIG bei 70 °F |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Серия | QC8 |
| Проливы | 3 cm3 |
| Испытания | 3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Латунь | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-B-2PM | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-B-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4MT | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-B-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-600 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PF | Латунь | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PM | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-QC8-B-810 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PM | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400IS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600IS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8FT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.