text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢仪表快速接头管体,1.3 Cv,1/2 in. 锥形 NPT 外螺纹

Referencia #: SS-QC8-B-8MT

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 3 cm3
Material del Cuerpo 316 不锈钢
Proceso de Limpieza 标准清洁和包装 (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 ISO 锥形外螺纹
Cv Máximo 1.3 - 与 DESO 阀杆连接时,2.0 - 与 SESO 阀杆连接时
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica 碳氟 FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC8
Derrame 3 cm3
Pruebas 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢仪表快速接头管体,1.3 Cv,1/2 in. 锥形 NPT 外螺纹

Referencia #: SS-QC8-B-8MT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC8-B-8MT — 不锈钢仪表快速接头管体,1.3 Cv,1/2 in. 锥形 NPT 外螺纹

Atributo Valor
Inclusión de aire 3 cm3
Material del Cuerpo 316 不锈钢
Proceso de Limpieza 标准清洁和包装 (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 in.
Tipo de conexión 1 ISO 锥形外螺纹
Cv Máximo 1.3 - 与 DESO 阀杆连接时,2.0 - 与 SESO 阀杆连接时
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica 碳氟 FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC8
Derrame 3 cm3
Pruebas 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.