text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,6, 6 mm. Swagelok

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-6M0

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,6 - Acoplada con espiga DESO, 0,7 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,6, 6 mm. Swagelok

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-6M0
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Spécifications

SS-QTM2A-B-6M0 — Base enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,6, 6 mm. Swagelok

Attribut Valeur
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,6 - Acoplada con espiga DESO, 0,7 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QTM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.