text.skipToContent text.skipToNavigation

Stream Selector System, Two Streams, 1/8 in. Female NPT

Réf. pièce : SS-SSV-V-2-F2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps CF3M
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 filetage NPT femelle 1/8 po
UNSPSC (4.03) 40141602
Trois lignes

Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Stream Selector System, Two Streams, 1/8 in. Female NPT

Réf. pièce : SS-SSV-V-2-F2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Trois lignes
Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.

Spécifications

SS-SSV-V-2-F2 — Stream Selector System, Two Streams, 1/8 in. Female NPT

Attribut Valeur
Matériau du corps CF3M
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 filetage NPT femelle 1/8 po
UNSPSC (4.03) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8 in. Female NPT - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.