text.skipToContent text.skipToNavigation

ANSI-Flanschadapter aus Edelstahl, 12 mm Swagelok-Rohrverschraubung, Nennweite 2 Zoll, Klasse 150

Art.-Nr.: SS-12M0-F32-150

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 Nennweite 2 Zoll
Typ Verbindung 2 ANSI-Flansch, Klasse 150
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Gerade Ausführungen

Einfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

ANSI-Flanschadapter aus Edelstahl, 12 mm Swagelok-Rohrverschraubung, Nennweite 2 Zoll, Klasse 150

Art.-Nr.: SS-12M0-F32-150
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Einfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen.

Technische Daten

SS-12M0-F32-150 — ANSI-Flanschadapter aus Edelstahl, 12 mm Swagelok-Rohrverschraubung, Nennweite 2 Zoll, Klasse 150

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 Nennweite 2 Zoll
Typ Verbindung 2 ANSI-Flansch, Klasse 150
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
SS-10M0-F8-150 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-1210-F12-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-1210-F12-300 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-1210-F12-600 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Produkt anzeigen
SS-1210-F16-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-12M0-F12-600 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Produkt anzeigen
SS-12M0-F32-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-12M0-F8-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-12M0-F8-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-1610-F16-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-1610-F16-300 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-1610-F16-600 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 Produkt anzeigen
SS-1610-F32-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-600-F8-150 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-600-F8-300 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-810-F12-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-810-F12-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-810-F12-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Produkt anzeigen
SS-810-F16-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-810-F16-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-810-F16-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 Produkt anzeigen
SS-810-F32-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-810-F8-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Produkt anzeigen
SS-810-F8-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 Produkt anzeigen
SS-810-F8-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 600 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.