|
ANSI-Flanschadapter Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, Flanschgröße 1/2 Zoll, Klasse 300
Art.-Nr.: SS-12M0-F8-300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenEinfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
ANSI-Flanschadapter Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, Flanschgröße 1/2 Zoll, Klasse 300
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Technische Daten
SS-12M0-F8-300 — ANSI-Flanschadapter Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, Flanschgröße 1/2 Zoll, Klasse 300
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | NPS 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | ANSI Flansche, Klasse 300 |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142404 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40173103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-F12-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-F12-300 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-F12-600 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Produkt anzeigen |
| SS-1210-F16-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-F12-600 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-F32-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-F32-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-F16-150 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Produkt anzeigen |
| SS-1610-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-600-F8-150 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-600-F8-300 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F12-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F12-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F12-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F16-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F8-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F8-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Produkt anzeigen |
| SS-810-F8-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 600 | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
