text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Union, 1 in. Tube OD

Art.-Nr.: SS-16-UT-6

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 in.
Connection 1 Type Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Connection 2 Size 1 in.
Connection 2 Type Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Flow Restrictor No
Lubricant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

Enables vacuum-tight tube-to-tube connections with repeatable assembly, ideal for high-purity and analytical systems requiring flexible maintenance

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Union, 1 in. Tube OD

Art.-Nr.: SS-16-UT-6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Straights
Enables vacuum-tight tube-to-tube connections with repeatable assembly, ideal for high-purity and analytical systems requiring flexible maintenance

Technische Daten

SS-16-UT-6 — Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Union, 1 in. Tube OD

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1 in.
Connection 1 Type Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Connection 2 Size 1 in.
Connection 2 Type Ultra-Torr® Vacuum Fitting
Flow Restrictor No
Lubricant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-UT-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting Produkt anzeigen
SS-4-UT-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting Produkt anzeigen
SS-4-UT-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-UT-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6-UT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting Produkt anzeigen
SS-6-UT-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting Produkt anzeigen
SS-6-UT-6-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-UT-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting Produkt anzeigen
SS-8-UT-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting Produkt anzeigen
SS-8-UT-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-UT-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.