text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en PFA, té union, raccord pour tube 1/4 po

Réf. pièce : PFA-420-3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps PFA
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060706
eClass (5.1.4) 37070506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070506
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tés

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en PFA, té union, raccord pour tube 1/4 po

Réf. pièce : PFA-420-3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

PFA-420-3 — Raccord pour tube Swagelok en PFA, té union, raccord pour tube 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps PFA
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060706
eClass (5.1.4) 37070506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070506
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6MO-1210-3 6-Moly 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6MO-400-3 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6MO-600-3 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6MO-810-3 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-100-3 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1010-3 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-10M0-3 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1210-3 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-12M0-3 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1410-3 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1610-3 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-1810-3 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-200-3 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-400-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-600-3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-6M0-3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-810-3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
B-8M0-3 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
HC-200-3 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
HC-400-3 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
HC-600-3 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
HC-810-3 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
PFA-220-3 PFA➄ 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
PFA-620-3 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
PFA-820-3 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
S-1210-3 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
S-12M0-3 Kohlenstoffstahl 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
S-1610-3 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
S-400-3 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
S-600-3 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
S-810-3 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-100-3 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1010-3 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-10M0-3 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1210-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1210-3SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12M0-3 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-14M0-3 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-15M0-3 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-1610-3 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-16M0-3 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-18M0-3 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2000-3 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-200-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-200-3JA 316 Stainless Steel 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-20M0-3 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-22M0-3 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-2400-3 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-25M0-3 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-28M0-3 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-300-3 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3200-3 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3M0-3 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-400-3SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4M0-3 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-500-3 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-600-3SC11 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6M0-3SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-31-0001 316 Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-810-3WD Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8M0-3 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
T-400-3 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
TI-810-3 Titan 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.