|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 1/4 po x adaptateur pour tube Swagelok 3/4 po
型番: SS-400-R-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
カタログ
Droits
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-400-R-12 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 1/4 po x adaptateur pour tube Swagelok 3/4 po
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 po |
| Type du raccordement 2 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-1010-R-16 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1010-R-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-61-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-10M0-6-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-10M0-6-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-10M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-6-10 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1210-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1210-6-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1210-6-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1210-R-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-R-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-R-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-R-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-6-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-12M0-6-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-12M0-6-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-12M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-16M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-20M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-R-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1410-6-12 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-15M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1610-2R-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1610-6-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1610-6-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1610-6-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-1610-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1610-R-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1610-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1610-R-32 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 製品を見る |
| SS-1610-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-16M0-6-10M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-16M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-16M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-18M0-6-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-18M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-18M0-R-12M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-18M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-18M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-2000-6-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2000-R-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-200-6-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-200-R-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-200-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-20M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2400-6-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-25M0-6-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-25M0-6-18M | 316ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok® チューブ継手 | 18 mm | Swagelok® チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-25M0-R-18M | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-2M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-300-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-300-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-300-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-3M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-3M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-3M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-3M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-3M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-400-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-500-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-500-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6-5 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-600-R-8BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-61-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-61-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-2M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-4M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-12MBT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-R-18M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6M0-R-8M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-R-10 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-16BT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-810-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8M0-6-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-8M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-8M0-R-10M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8M0-R-12M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8M0-R-16M | 316ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8M0-R-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8M0-R-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8M0-R-6M | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8M0-R-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
