text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150

零部件号:SS-600-F8-150

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 NPS 1/2 in.
接头 2 类型 ANSI 法兰,150 级
流量限制器
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
直通

使用与世伟洛克卡套管接头相匹配的各种法兰,可从公称管平稳过渡到卡套管,从而实现连续流动。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150

零部件号:SS-600-F8-150
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
使用与世伟洛克卡套管接头相匹配的各种法兰,可从公称管平稳过渡到卡套管,从而实现连续流动。

规格

SS-600-F8-150 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 NPS 1/2 in.
接头 2 类型 ANSI 法兰,150 级
流量限制器
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-10M0-F8-150 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 查看产品
SS-1210-F12-150 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 查看产品
SS-1210-F12-300 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 查看产品
SS-1210-F12-600 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 查看产品
SS-1210-F16-150 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 查看产品
SS-12M0-F12-600 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 查看产品
SS-12M0-F32-150 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 查看产品
SS-12M0-F32-300 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 查看产品
SS-12M0-F8-150 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 查看产品
SS-12M0-F8-300 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 查看产品
SS-1610-F16-150 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 查看产品
SS-1610-F16-300 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 查看产品
SS-1610-F16-600 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 查看产品
SS-1610-F32-150 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 查看产品
SS-600-F8-300 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 300 查看产品
SS-810-F12-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 查看产品
SS-810-F12-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 查看产品
SS-810-F12-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 查看产品
SS-810-F16-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 查看产品
SS-810-F16-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 查看产品
SS-810-F16-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 查看产品
SS-810-F32-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 查看产品
SS-810-F8-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 查看产品
SS-810-F8-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 查看产品
SS-810-F8-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 600 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面